Allzweckdübel
Typ 910 AZK 5x31
|Art.Nr. 2348120
|EAN 4012196788675



Art.Nr. / Typ
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Maß L | 31 mm |
| Maß D | 5 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Holzschrauben | 3-4 |
| Mit Schrauben | nein |
| Geeignet für Sechskant-Holzschraube | ja |
| Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | nein |
| Ausführung | Universaldübel |
| Bohrungsdurchmesser min. | 5 mm |
| Dimension | 5x31 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
Art.Nr.
910 AZK 5x31
30
5
5
2348120
910 AZK 6x38
6
6
2348122
910 AZK 8x51
8
8
2348124
910 AZK 10x61
10
10
2348126
910 AZK 12x71
12
12
2348128
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
910 AZK 5x31
Art.Nr.
2348120
Länge
30
Durchmesser
5
Bohrungsdurchmesser min.
5
910 AZK 6x38
Art.Nr.
2348122
Durchmesser
6
Bohrungsdurchmesser min.
6
910 AZK 8x51
Art.Nr.
2348124
Durchmesser
8
Bohrungsdurchmesser min.
8
910 AZK 10x61
Art.Nr.
2348126
Durchmesser
10
Bohrungsdurchmesser min.
10
910 AZK 12x71
Art.Nr.
2348128
Durchmesser
12
Bohrungsdurchmesser min.
12

