Universaldübel
Typ UX 10x60
|Art.Nr. 2347749
|EAN 4012197498801



Art.Nr. / Typ
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Universeller Nylondübel zur Befestigung leichter Bauteile an Wänden und Decken. Geeignet für Beton, Kalkstein, Vollziegel, Hohlziegel und Porenbeton. Die angegebenen Belastungswerte gelten für Holzschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Maß L | 60 mm |
| Maß D | 10 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Mit Schrauben | nein |
| Geeignet für Sechskant-Holzschraube | ja |
| Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | nein |
| Geeignet für Schraubendurchmesser min. | 6 mm |
| Geeignet für Schraubendurchmesser max. | 8 mm |
| Ausführung | Universaldübel |
| ROHS Konform | ja |
| Bohrungsdurchmesser min. | 10 mm |
| Bohrungsdurchmesser max. | 10 mm |
| Bohrlochtiefe | 75 mm |
| Dimension | 10x60 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau |
| Geeignet für Baustoff | Kalksandstein, Porenbeton, Beton, Spanplatte, Gasbeton, Naturstein, Gipskarton, Vollziegel, Hochlochziegel |
| Montageart Dübel, Anker | Durchsteckmontage |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
Art.Nr.
UX 5x30
30
5
5
2347740
UX 6x35
35
6
6
2347743
UX 8x50
50
8
8
2347746
UX 10x60
60
10
10
2347749
UX 12x70
70
12
12
2347752
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
UX 5x30
Art.Nr.
2347740
Länge
30
Durchmesser
5
Bohrungsdurchmesser min.
5
UX 6x35
Art.Nr.
2347743
Länge
35
Durchmesser
6
Bohrungsdurchmesser min.
6
UX 8x50
Art.Nr.
2347746
Länge
50
Durchmesser
8
Bohrungsdurchmesser min.
8
UX 10x60
Art.Nr.
2347749
Länge
60
Durchmesser
10
Bohrungsdurchmesser min.
10
UX 12x70
Art.Nr.
2347752
Länge
70
Durchmesser
12
Bohrungsdurchmesser min.
12