Spreizdübel Kunststoff

Typ SX Plus 6x30
Art.Nr. 2347723
EAN 4012197504670
Art.Nr. / Typ
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
Bohrlochtiefe

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Nylon-Spreizdübel zur Befestigung von Bauteilen an Wänden und Decken. Geeignet für massive Baustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Mit Vorfixierung der Schraube für einfache Überkopfmontage. Die angegebenen Belastungswerte gelten für Holzschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Torxschraube
  • Kreuz- und Schlitzschraube
  • Kreuzschlitz Pozidrive

Technische Daten

Abmessungen

Länge30 mm
Maß L30 mm
Maß D6 mm

Technische Daten

Durchmesser6 mm
Mit Schraubennein
Geeignet für Sechskant-Holzschraubeja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbindernein
Geeignet für Schraubendurchmesser min.4 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser max.5 mm
AusführungSpreizdübel
ROHS Konformja
Bohrungsdurchmesser min.6 mm
Bohrungsdurchmesser max.6 mm
Bohrlochtiefe40 mm
Dimension6x30
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau
Geeignet für BaustoffKalksandstein, Porenbeton, Beton, Gasbeton, Gipskarton, Vollziegel, Hochlochziegel
Montageart Dübel, AnkerDurchsteckmontage, Vorsteckmontage

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
Bohrlochtiefe
SX Plus 5x25
Art.Nr.
2347720
Länge
25
Durchmesser
5
Bohrungsdurchmesser min.
5
Bohrlochtiefe
35
SX Plus 6x30
Art.Nr.
2347723
Länge
30
Durchmesser
6
Bohrungsdurchmesser min.
6
Bohrlochtiefe
40
SX Plus 8x40
Art.Nr.
2347726
Länge
40
Durchmesser
8
Bohrungsdurchmesser min.
8
Bohrlochtiefe
50
SX Plus 10x50
Art.Nr.
2347729
Länge
50
Durchmesser
10
Bohrungsdurchmesser min.
10
Bohrlochtiefe
70
SX Plus 12x60
Art.Nr.
2347732
Länge
60
Durchmesser
12
Bohrungsdurchmesser min.
12
Bohrlochtiefe
80