Kabelbinder, schwarz, UV- und witterungsbeständig

Typ 565 4.8x160 SWUV
|
Art.Nr. 2331868
|
EAN 4012196417186
Art.Nr. / Typ
Länge
Max. Bündeldurchmesser

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.

  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge160 mm
Breite4,8 mm
Höhe1,6 mm
Maß L160 mm
Maß B4,8 mm
Maß t1,6 mm

Technische Daten

Halogenfreija
UV-beständigja
Max. Bündeldurchmesser39 mm
Transparentnein
VG-Zulassungnein
MIL-Zulassungnein
UL-Zulassungja
Lösbarer Verschlussnein
BandverschlussKunststoffzunge/-nase
Beschriftungsflächeohne
Montagetemperatur min.-30 °C
Montagetemperatur max.90 °C
Reflektierendnein
Zugfestigkeit220 N
Ausführungaußenverzahnt
Befestigungsartohne
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-30 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension4,8x160mm
WerkstoffPolyamid
Farbeschwarz
ProduktserieBefestigungsband

Umweltdaten

0,0047 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0047 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0047 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Max. Bündeldurchmesser
565 2.5x75 SWUV
Art.Nr.
2331802
Länge
75
Max. Bündeldurchmesser
15
Farbe
schwarz
565 2.5x100 SWUV
Art.Nr.
2331812
Länge
100
Max. Bündeldurchmesser
22
Farbe
schwarz
565 2.5x150 SWUV
Art.Nr.
2331818
Länge
150
Max. Bündeldurchmesser
39
Farbe
schwarz
565 2.5x200 SWUV
Art.Nr.
2331824
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
55
Farbe
schwarz
565 3.6x150 SWUV
Art.Nr.
2331832
Länge
150
Max. Bündeldurchmesser
36
Farbe
schwarz
565 3.6x200 SWUV
Art.Nr.
2331838
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
52
Farbe
schwarz
565 3.6x290 SWUV
Art.Nr.
2331844
Länge
290
Max. Bündeldurchmesser
82
Farbe
schwarz
565 3.6x365 SWUV
Art.Nr.
2331850
Länge
365
Max. Bündeldurchmesser
105
Farbe
schwarz
565 4.8x120 SWUV
Art.Nr.
2331862
Länge
120
Max. Bündeldurchmesser
27
Farbe
schwarz
565 4.8x160 SWUV
Art.Nr.
2331868
Länge
160
Max. Bündeldurchmesser
39
Farbe
schwarz
565 4.8x200 SWUV
Art.Nr.
2331874
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
52
Farbe
schwarz
565 4.8x300 SWUV
Art.Nr.
2331880
Länge
300
Max. Bündeldurchmesser
83
Farbe
schwarz
565 4.8x365 SWUV
Art.Nr.
2331886
Länge
365
Max. Bündeldurchmesser
105
Farbe
schwarz
565 4.8x430 SWUV
Art.Nr.
2331892
Länge
430
Max. Bündeldurchmesser
125
Farbe
schwarz
565 7.6x200 SWUV
Art.Nr.
2331912
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
52
Farbe
schwarz
565 7.6x300 SWUV
Art.Nr.
2331918
Länge
300
Max. Bündeldurchmesser
80
Farbe
schwarz
565 7.6x380 SWUV
Art.Nr.
2331924
Länge
380
Max. Bündeldurchmesser
105
Farbe
schwarz
565 7.6x450 SWUV
Art.Nr.
2331936
Länge
450
Max. Bündeldurchmesser
128
Farbe
schwarz
565 9x760 SWUV
Art.Nr.
2331946
Länge
760
Max. Bündeldurchmesser
227
Farbe
schwarz