Kabelbinder, schwarz, UV- und witterungsbeständig
Typ 565 2.5x75 SWUV
|Art.Nr. 2331802
|EAN 4012196416936



Art.Nr. / Typ
Länge
Max. Bündeldurchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 2,5 mm |
| Höhe | 1 mm |
| Maß L | 75 mm |
| Maß B | 2,5 mm |
| Maß t | 1 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| UV-beständig | ja |
| Max. Bündeldurchmesser | 15 mm |
| Transparent | nein |
| VG-Zulassung | nein |
| MIL-Zulassung | nein |
| UL-Zulassung | ja |
| Lösbarer Verschluss | nein |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Montagetemperatur min. | -30 °C |
| Montagetemperatur max. | 90 °C |
| Reflektierend | nein |
| Zugfestigkeit | 80 N |
| Ausführung | außenverzahnt |
| Befestigungsart | ohne |
| Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 2,5x75mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | schwarz |
Umweltdaten
0,0008 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0008 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Max. Bündeldurchmesser
Farbe
Art.Nr.
565 2.5x75 SWUV
75
15
schwarz
2331802
565 2.5x100 SWUV
100
22
schwarz
2331812
565 2.5x150 SWUV
150
39
schwarz
2331818
565 2.5x200 SWUV
200
55
schwarz
2331824
565 3.6x150 SWUV
150
36
schwarz
2331832
565 3.6x200 SWUV
200
52
schwarz
2331838
565 3.6x290 SWUV
290
82
schwarz
2331844
565 3.6x365 SWUV
365
105
schwarz
2331850
565 4.8x120 SWUV
120
27
schwarz
2331862
565 4.8x160 SWUV
160
39
schwarz
2331868
565 4.8x200 SWUV
200
52
schwarz
2331874
565 4.8x300 SWUV
300
83
schwarz
2331880
565 4.8x365 SWUV
365
105
schwarz
2331886
565 4.8x430 SWUV
430
125
schwarz
2331892
565 7.6x200 SWUV
200
52
schwarz
2331912
565 7.6x300 SWUV
300
80
schwarz
2331918
565 7.6x380 SWUV
380
105
schwarz
2331924
565 7.6x450 SWUV
450
128
schwarz
2331936
565 9x760 SWUV
760
227
schwarz
2331946
Länge
Max. Bündeldurchmesser
565 2.5x75 SWUV
Art.Nr.
2331802
Länge
75
Max. Bündeldurchmesser
15
Farbe
schwarz
565 2.5x100 SWUV
Art.Nr.
2331812
Länge
100
Max. Bündeldurchmesser
22
Farbe
schwarz
565 2.5x150 SWUV
Art.Nr.
2331818
Länge
150
Max. Bündeldurchmesser
39
Farbe
schwarz
565 2.5x200 SWUV
Art.Nr.
2331824
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
55
Farbe
schwarz
565 3.6x150 SWUV
Art.Nr.
2331832
Länge
150
Max. Bündeldurchmesser
36
Farbe
schwarz
565 3.6x200 SWUV
Art.Nr.
2331838
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
52
Farbe
schwarz
565 3.6x290 SWUV
Art.Nr.
2331844
Länge
290
Max. Bündeldurchmesser
82
Farbe
schwarz
565 3.6x365 SWUV
Art.Nr.
2331850
Länge
365
Max. Bündeldurchmesser
105
Farbe
schwarz
565 4.8x120 SWUV
Art.Nr.
2331862
Länge
120
Max. Bündeldurchmesser
27
Farbe
schwarz
565 4.8x160 SWUV
Art.Nr.
2331868
Länge
160
Max. Bündeldurchmesser
39
Farbe
schwarz
565 4.8x200 SWUV
Art.Nr.
2331874
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
52
Farbe
schwarz
565 4.8x300 SWUV
Art.Nr.
2331880
Länge
300
Max. Bündeldurchmesser
83
Farbe
schwarz
565 4.8x365 SWUV
Art.Nr.
2331886
Länge
365
Max. Bündeldurchmesser
105
Farbe
schwarz
565 4.8x430 SWUV
Art.Nr.
2331892
Länge
430
Max. Bündeldurchmesser
125
Farbe
schwarz
565 7.6x200 SWUV
Art.Nr.
2331912
Länge
200
Max. Bündeldurchmesser
52
Farbe
schwarz
565 7.6x300 SWUV
Art.Nr.
2331918
Länge
300
Max. Bündeldurchmesser
80
Farbe
schwarz
565 7.6x380 SWUV
Art.Nr.
2331924
Länge
380
Max. Bündeldurchmesser
105
Farbe
schwarz
565 7.6x450 SWUV
Art.Nr.
2331936
Länge
450
Max. Bündeldurchmesser
128
Farbe
schwarz
565 9x760 SWUV
Art.Nr.
2331946
Länge
760
Max. Bündeldurchmesser
227
Farbe
schwarz