Fix-ISO-Spanndrahtschelle

Typ 4021 K 9-16 A4
|
Art.Nr. 2307638
|
EAN 4012195901860
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Zu den Kabel- und Rohrbefestigungen des Spezial-Systems gehören Kabelbinder, Spann- und Montagebänder, mit denen Kabel- und Rohrinstallationen auf und an Kabeltrag-Systemen wie Kabel- oder Gitterrinnen oder anderen Montagekonstruktionen befestigt werden können. Ebenso zählt ein komplettes Spanndraht-System zum Abfangen und Abhängen von Leitungsgewichten als Bestandteil zum Spezial-System.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß A26 mm
Maß b14 mm
Maß b118,3 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
SchraubeM4x16
Ausführungnicht isoliert
ROHS Konformja
Dimension9-16mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
ProduktserieBefestigungsschellen

Umweltdaten

0,0907 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0907 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0907 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

4021 K 6-13 A4
Art.Nr.
2307622
Schraube
M4x16
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
4021 K 9-16 A4
Art.Nr.
2307638
Schraube
M4x16
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571