Fix-ISO-Spanndrahtschelle
Typ 4021 K 6-13 A4
Art.Nr. 2307622
EAN 4012195901853



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Zu den Kabel- und Rohrbefestigungen des Spezial-Systems gehören Kabelbinder, Spann- und Montagebänder, mit denen Kabel- und Rohrinstallationen auf und an Kabeltrag-Systemen wie Kabel- oder Gitterrinnen oder anderen Montagekonstruktionen befestigt werden können. Ebenso zählt ein komplettes Spanndraht-System zum Abfangen und Abhängen von Leitungsgewichten als Bestandteil zum Spezial-System.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 21,5 mm |
|---|---|
| Maß b | 11,5 mm |
| Maß b1 | 16 mm |
Technische Daten
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
|---|---|
| Schraube | M4x16 |
| Ausführung | nicht isoliert |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 6-13mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Produktserie | Befestigungsschellen |
Umweltdaten
0,082 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,082 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,082 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schraube
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
4021 K 6-13 A4
M4x16
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
2307622
4021 K 9-16 A4
M4x16
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
2307638
4021 K 6-13 A4
Art.Nr.
2307622
Schraube
M4x16
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
4021 K 9-16 A4
Art.Nr.
2307638
Schraube
M4x16
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571