Gegenmutter, metrisches Gewinde
Typ 169 MS M20
Art.Nr. 2091623
EAN 4012195931751



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Schlüsselweite
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Gewinde | M20 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Schlüsselweite | 24 |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 20 |
| ROHS Konform | exempt |
| Dimension | M20 |
| Oberfläche | vernickelt |
| Werkstoff | Messing |
| Produktserie | Verschraubungen Zubehör |
Abmessungen
| Maß L | 3 mm |
|---|---|
| Maß E | 25,6 mm |
Umweltdaten
0,0147 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0147 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0147 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Schlüsselweite
Art.Nr.
169 MS M12
M12 x 1,5
15
2091607
169 MS M16
M16 x 1,5
20
2091615
169 MS M20
M20 x 1,5
24
2091623
169 MS M25
M25 x 1,5
30
2091631
169 MS M32
M32 x 1,5
35
2091658
169 MS M40
M40 x 1,5
45
2091666
169 MS M50
M50 x 1,5
55
2091674
169 MS M63
M63 x 1,5
70
2091682
169 MS M75
M75 x 1,5
90
2091685
Gewinde
Schlüsselweite
169 MS M12
Art.Nr.
2091607
Gewinde
M12 x 1,5
Schlüsselweite
15
169 MS M16
Art.Nr.
2091615
Gewinde
M16 x 1,5
Schlüsselweite
20
169 MS M20
Art.Nr.
2091623
Gewinde
M20 x 1,5
Schlüsselweite
24
169 MS M25
Art.Nr.
2091631
Gewinde
M25 x 1,5
Schlüsselweite
30
169 MS M32
Art.Nr.
2091658
Gewinde
M32 x 1,5
Schlüsselweite
35
169 MS M40
Art.Nr.
2091666
Gewinde
M40 x 1,5
Schlüsselweite
45
169 MS M50
Art.Nr.
2091674
Gewinde
M50 x 1,5
Schlüsselweite
55
169 MS M63
Art.Nr.
2091682
Gewinde
M63 x 1,5
Schlüsselweite
70
169 MS M75
Art.Nr.
2091685
Gewinde
M75 x 1,5
Schlüsselweite
90