Verschlussschraube, metrisches Gewinde
Typ 168 MS M63 + O
|Art.Nr. 2090668
|EAN 4012197456283



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Verschlussschraube aus Metall mit integriertem Dichtring. Zum Verschließen von nicht genutzten Gewindeöffnungen z. B. in Gehäusen oder Abzweigdosen. Mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 oder ISO 68. Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 68 mm |
|---|---|
| Breite | 68 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Maß L | 10 mm |
| Maß D | 68 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | M63 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 63 |
| Dimension | Ø68x16 |
| Oberfläche | vernickelt |
| Werkstoff | Messing |
| Produktserie | Verschraubungen Zubehör |
Umweltdaten
0,0089 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0089 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0089 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
168 MS M12 + O
M12 x 1,5
2090650
168 MS M16 + O
M16 x 1,5
2090652
168 MS M20 + O
M20 x 1,5
2090654
168 MS M25 + O
M25 x 1,5
2090656
168 MS M32 + O
M32 x 1,5
2090658
168 MS M40 + O
M40 x 1,5
2090662
168 MS M50 + O
M50 x 1,5
2090664
168 MS M63 + O
M63 x 1,5
2090668
Gewinde
168 MS M12 + O
Art.Nr.
2090650
Gewinde
M12 x 1,5
168 MS M16 + O
Art.Nr.
2090652
Gewinde
M16 x 1,5
168 MS M20 + O
Art.Nr.
2090654
Gewinde
M20 x 1,5
168 MS M25 + O
Art.Nr.
2090656
Gewinde
M25 x 1,5
168 MS M32 + O
Art.Nr.
2090658
Gewinde
M32 x 1,5
168 MS M40 + O
Art.Nr.
2090662
Gewinde
M40 x 1,5
168 MS M50 + O
Art.Nr.
2090664
Gewinde
M50 x 1,5
168 MS M63 + O
Art.Nr.
2090668
Gewinde
M63 x 1,5
