Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Typ 168 MS M32 + O
|
Art.Nr. 2090658
|
EAN 4012197456160
Art.Nr. / Typ
Gewinde

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Verschlussschraube aus Metall mit integriertem Dichtring. Zum Verschließen von nicht genutzten Gewindeöffnungen z. B. in Gehäusen oder Abzweigdosen. Mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 oder ISO 68. Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch
  • Schutzart IP 68
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge35 mm
Breite35 mm
Höhe12 mm
Maß L8 mm
Maß D35 mm

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
SchutzartIP68
GewindeM32 x 1,5
Gewindeartmetrisch
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG32
DimensionØ35x12
Oberflächevernickelt
WerkstoffMessing

Umweltdaten

0,0023 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0023 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0023 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
168 MS M12 + O
Art.Nr.
2090650
Gewinde
M12 x 1,5
168 MS M16 + O
Art.Nr.
2090652
Gewinde
M16 x 1,5
168 MS M20 + O
Art.Nr.
2090654
Gewinde
M20 x 1,5
168 MS M25 + O
Art.Nr.
2090656
Gewinde
M25 x 1,5
168 MS M32 + O
Art.Nr.
2090658
Gewinde
M32 x 1,5
168 MS M40 + O
Art.Nr.
2090662
Gewinde
M40 x 1,5
168 MS M50 + O
Art.Nr.
2090664
Gewinde
M50 x 1,5
168 MS M63 + O
Art.Nr.
2090668
Gewinde
M63 x 1,5