Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Typ 168 MS M12 + O
|
Art.Nr. 2090650
|
EAN 4012197456009
Art.Nr. / Typ
Gewinde

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Verschlussschraube aus Metall mit integriertem Dichtring. Zum Verschließen von nicht genutzten Gewindeöffnungen z. B. in Gehäusen oder Abzweigdosen. Mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 oder ISO 68. Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch
  • Schutzart IP 68
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge16 mm
Breite16 mm
Höhe8 mm
Maß L5 mm
Maß D16 mm

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
SchutzartIP68
GewindeM12 x 1,5
Gewindeartmetrisch
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG12
DimensionØ16x8
Oberflächevernickelt
WerkstoffMessing
ProduktserieVerschraubungen Zubehör

Umweltdaten

0,0003 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0003 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0003 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
168 MS M12 + O
Art.Nr.
2090650
Gewinde
M12 x 1,5
168 MS M16 + O
Art.Nr.
2090652
Gewinde
M16 x 1,5
168 MS M20 + O
Art.Nr.
2090654
Gewinde
M20 x 1,5
168 MS M25 + O
Art.Nr.
2090656
Gewinde
M25 x 1,5
168 MS M32 + O
Art.Nr.
2090658
Gewinde
M32 x 1,5
168 MS M40 + O
Art.Nr.
2090662
Gewinde
M40 x 1,5
168 MS M50 + O
Art.Nr.
2090664
Gewinde
M50 x 1,5
168 MS M63 + O
Art.Nr.
2090668
Gewinde
M63 x 1,5