Verschlussschraube, PG-Gewinde
Typ 168 MS PG42 + O
|Art.Nr. 2090630
|EAN 4012197455927



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Verschlussschraube aus Metall mit integriertem Dichtring. Zum Verschließen von nicht genutzten Gewindeöffnungen z. B. in Gehäusen oder Abzweigdosen. Mit PG-Gewinde nach DIN EN 46320 oder DIN 40430. Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 57 mm |
|---|---|
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Maß L | 10 mm |
| Maß D | 57 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | Pg 42 |
| Gewindeart | PG |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,59 mm |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 42 |
| Dimension | Ø57x16 |
| Oberfläche | vernickelt |
| Werkstoff | Messing |
| Produktserie | Verschraubungen Zubehör |
Umweltdaten
0,006 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,006 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,006 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
168 MS PG 7 + O
Pg 7
2090610
168 MS PG 9 + O
Pg 9
2090612
168 MS PG11 + O
Pg 11
2090614
168 MS PG13 + O
Pg 13,5
2090616
168 MS PG16 + O
Pg 16
2090618
168 MS PG21 + O
Pg 21
2090620
168 MS PG29 + O
Pg 29
2090624
168 MS PG36 + O
Pg 36
2090626
168 MS PG42 + O
Pg 42
2090630
168 MS PG48 + O
Pg 48
2090632
Gewinde
168 MS PG 7 + O
Art.Nr.
2090610
Gewinde
Pg 7
168 MS PG 9 + O
Art.Nr.
2090612
Gewinde
Pg 9
168 MS PG11 + O
Art.Nr.
2090614
Gewinde
Pg 11
168 MS PG13 + O
Art.Nr.
2090616
Gewinde
Pg 13,5
168 MS PG16 + O
Art.Nr.
2090618
Gewinde
Pg 16
168 MS PG21 + O
Art.Nr.
2090620
Gewinde
Pg 21
168 MS PG29 + O
Art.Nr.
2090624
Gewinde
Pg 29
168 MS PG36 + O
Art.Nr.
2090626
Gewinde
Pg 36
168 MS PG42 + O
Art.Nr.
2090630
Gewinde
Pg 42
168 MS PG48 + O
Art.Nr.
2090632
Gewinde
Pg 48