Verschlussschraube, PG-Gewinde

Typ 168 MS PG13 + O
|
Art.Nr. 2090616
|
EAN 4012197455729
Art.Nr. / Typ
Gewinde

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Verschlussschraube aus Metall mit integriertem Dichtring. Zum Verschließen von nicht genutzten Gewindeöffnungen z. B. in Gehäusen oder Abzweigdosen. Mit PG-Gewinde nach DIN EN 46320 oder DIN 40430. Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Pg
  • Schutzart IP 68
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge23 mm
Breite23 mm
Höhe10 mm
Maß L7 mm
Maß D23 mm

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
SchutzartIP68
GewindePg 13,5
GewindeartPG
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,41 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG13,5
DimensionØ23x9.5
Oberflächevernickelt
WerkstoffMessing
ProduktserieVerschraubungen Zubehör

Umweltdaten

0,0008 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0008 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
168 MS PG 7 + O
Art.Nr.
2090610
Gewinde
Pg 7
168 MS PG 9 + O
Art.Nr.
2090612
Gewinde
Pg 9
168 MS PG11 + O
Art.Nr.
2090614
Gewinde
Pg 11
168 MS PG13 + O
Art.Nr.
2090616
Gewinde
Pg 13,5
168 MS PG16 + O
Art.Nr.
2090618
Gewinde
Pg 16
168 MS PG21 + O
Art.Nr.
2090620
Gewinde
Pg 21
168 MS PG29 + O
Art.Nr.
2090624
Gewinde
Pg 29
168 MS PG36 + O
Art.Nr.
2090626
Gewinde
Pg 36
168 MS PG42 + O
Art.Nr.
2090630
Gewinde
Pg 42
168 MS PG48 + O
Art.Nr.
2090632
Gewinde
Pg 48