Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Typ V-TEC VM32 EMV
|
Art.Nr. 2086219
|
EAN 4012195655602
Art.Nr. / Typ
Gewinde

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreinein
Glasfaserverstärktnein
Zugentlastungsmöglichkeitja
SchutzartIP68
GewindeM32 x 1,5
für Ex-Zoneohne
Gewindeartmetrisch
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Dichtbereich D min.14 mm
Dichtbereich D max.21 mm
Schlüsselweite34
Ausführunggerade
ROHS Konformexempt
Gewindelänge8 mm
Instabiler Drehmoment12 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.100 °C
DimensionM32
Oberflächevernickelt
WerkstoffMessing
ProduktserieV-TEC VM

Abmessungen

Maß L max.42 mm
Maß L18 mm
Maß L24,5 mm
Maß L318,5 mm
Maß E38 mm

Umweltdaten

0,1919 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1919 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1919 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
169 MSS M32

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM12 EMV
Art.Nr.
2086203
Gewinde
M12 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM16 EMV
Art.Nr.
2086207
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM20 EMV
Art.Nr.
2086211
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM25 EMV
Art.Nr.
2086215
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM32 EMV
Art.Nr.
2086219
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM40 EMV
Art.Nr.
2086223
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM50 EMV
Art.Nr.
2086227
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM63 EMV
Art.Nr.
2086231
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein