Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, vernickelt
Typ V-TEC VM LM75MS2
|Art.Nr. 2086159
|EAN 4012195858263




Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 3 Stück
3Stück
Stück
Beschreibung
Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | M75 x 1,5 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Dichtbereich D min. | 53 mm |
| Dichtbereich D max. | 60 mm |
| Schlüsselweite | 90 |
| Ausführung | gerade |
| ROHS Konform | exempt |
| Gewindelänge | 18 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |
| Dimension | M75 |
| Oberfläche | vernickelt |
| Werkstoff | Messing |
Abmessungen
| Maß L max. | 42 mm |
|---|---|
| Maß L1 | 18 mm |
| Maß L2 | 7 mm |
| Maß L3 | 25 mm |
| Maß E | 97 mm |
Umweltdaten
2,5159 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,5159 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,5159 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Art.Nr.
V-TEC VM LM12 MS
M12 x 1,5
nein
2086111
V-TEC VM LM16 MS
M16 x 1,5
nein
2086117
V-TEC VM LM20 MS
M20 x 1,5
nein
2086123
V-TEC VM LM25 MS
M25 x 1,5
nein
2086129
V-TEC VM LM32 MS
M32 x 1,5
nein
2086135
V-TEC VM LM40 MS
M40 x 1,5
nein
2086141
V-TEC VM LM50 MS
M50 x 1,5
nein
2086147
V-TEC VM LM63 MS
M63 x 1,5
nein
2086153
V-TEC VM LM75MS1
M75 x 1,5
nein
2086156
V-TEC VM LM75MS2
M75 x 1,5
nein
2086159
Gewinde
V-TEC VM LM12 MS
Art.Nr.
2086111
Gewinde
M12 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LM16 MS
Art.Nr.
2086117
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LM20 MS
Art.Nr.
2086123
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LM25 MS
Art.Nr.
2086129
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LM32 MS
Art.Nr.
2086135
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LM40 MS
Art.Nr.
2086141
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LM50 MS
Art.Nr.
2086147
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LM63 MS
Art.Nr.
2086153
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LM75MS1
Art.Nr.
2086156
Gewinde
M75 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LM75MS2
Art.Nr.
2086159
Gewinde
M75 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein