Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarz
Typ 116 M12 SW PA
Art.Nr. 2049066
EAN 4012195089179



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Schlüsselweite
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Gewinde | M12 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Schlüsselweite | 17 |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 12 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M12 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | schwarz |
| Produktserie | 116, BlackLine |
Abmessungen
| Maß L | 5 mm |
|---|---|
| Maß E | 19 mm |
Umweltdaten
0,0054 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0054 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0054 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Schlüsselweite
Art.Nr.
116 M12 SW PA
M12 x 1,5
17
2049066
116 M16 SW PA
M16 x 1,5
22
2049074
116 M20 SW PA
M20 x 1,5
26
2049082
116 M25 SW PA
M25 x 1,5
32
2049090
116 M32 SW PA
M32 x 1,5
41
2049104
116 M40 SW PA
M40 x 1,5
50
2049112
116 M50 SW PA
M50 x 1,5
60
2049120
116 M63 SW PA
M63 x 1,5
75
2049139
Gewinde
Schlüsselweite
116 M12 SW PA
Art.Nr.
2049066
Gewinde
M12 x 1,5
Schlüsselweite
17
116 M16 SW PA
Art.Nr.
2049074
Gewinde
M16 x 1,5
Schlüsselweite
22
116 M20 SW PA
Art.Nr.
2049082
Gewinde
M20 x 1,5
Schlüsselweite
26
116 M25 SW PA
Art.Nr.
2049090
Gewinde
M25 x 1,5
Schlüsselweite
32
116 M32 SW PA
Art.Nr.
2049104
Gewinde
M32 x 1,5
Schlüsselweite
41
116 M40 SW PA
Art.Nr.
2049112
Gewinde
M40 x 1,5
Schlüsselweite
50
116 M50 SW PA
Art.Nr.
2049120
Gewinde
M50 x 1,5
Schlüsselweite
60
116 M63 SW PA
Art.Nr.
2049139
Gewinde
M63 x 1,5
Schlüsselweite
75