Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau
Typ 116 M50 LGR PA
Art.Nr. 2048965
EAN 4012195089056



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Schlüsselweite
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Gewinde | M50 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Schlüsselweite | 60 |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 50 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M50 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | 116 |
Abmessungen
| Maß L | 8 mm |
|---|---|
| Maß E | 68 mm |
Umweltdaten
0,0542 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0542 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0542 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
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
Gewinde
Schlüsselweite
Art.Nr.
116 M12 LGR PA
M12 x 1,5
17
2048906
116 M16 LGR PA
M16 x 1,5
22
2048914
116 M20 LGR PA
M20 x 1,5
26
2048922
116 M25 LGR PA
M25 x 1,5
32
2048930
116 M32 LGR PA
M32 x 1,5
41
2048949
116 M40 LGR PA
M40 x 1,5
50
2048957
116 M50 LGR PA
M50 x 1,5
60
2048965
116 M63 LGR PA
M63 x 1,5
75
2048973
Gewinde
Schlüsselweite
116 M12 LGR PA
Art.Nr.
2048906
Gewinde
M12 x 1,5
Schlüsselweite
17
116 M16 LGR PA
Art.Nr.
2048914
Gewinde
M16 x 1,5
Schlüsselweite
22
116 M20 LGR PA
Art.Nr.
2048922
Gewinde
M20 x 1,5
Schlüsselweite
26
116 M25 LGR PA
Art.Nr.
2048930
Gewinde
M25 x 1,5
Schlüsselweite
32
116 M32 LGR PA
Art.Nr.
2048949
Gewinde
M32 x 1,5
Schlüsselweite
41
116 M40 LGR PA
Art.Nr.
2048957
Gewinde
M40 x 1,5
Schlüsselweite
50
116 M50 LGR PA
Art.Nr.
2048965
Gewinde
M50 x 1,5
Schlüsselweite
60
116 M63 LGR PA
Art.Nr.
2048973
Gewinde
M63 x 1,5
Schlüsselweite
75