Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau
Typ 116 M12 SGR PA
Art.Nr. 2048752
EAN 4012195446477



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Schlüsselweite
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Gewinde | M12 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Schlüsselweite | 17 |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 12 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M12 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | silbergrau; RAL 7001 |
| Produktserie | 116 |
Abmessungen
| Maß L | 5 mm |
|---|---|
| Maß E | 19 mm |
Umweltdaten
0,0053 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0053 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0053 kg CO₂e |
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
Gewinde
Schlüsselweite
Art.Nr.
116 M12 SGR PA
M12 x 1,5
17
2048752
116 M16 SGR PA
M16 x 1,5
22
2048760
116 M20 SGR PA
M20 x 1,5
26
2048779
116 M25 SGR PA
M25 x 1,5
32
2048787
116 M32 SGR PA
M32 x 1,5
41
2048795
116 M40 SGR PA
M40 x 1,5
50
2048809
116 M50 SGR PA
M50 x 1,5
60
2048817
116 M63 SGR PA
M63 x 1,5
75
2048825
Gewinde
Schlüsselweite
116 M12 SGR PA
Art.Nr.
2048752
Gewinde
M12 x 1,5
Schlüsselweite
17
116 M16 SGR PA
Art.Nr.
2048760
Gewinde
M16 x 1,5
Schlüsselweite
22
116 M20 SGR PA
Art.Nr.
2048779
Gewinde
M20 x 1,5
Schlüsselweite
26
116 M25 SGR PA
Art.Nr.
2048787
Gewinde
M25 x 1,5
Schlüsselweite
32
116 M32 SGR PA
Art.Nr.
2048795
Gewinde
M32 x 1,5
Schlüsselweite
41
116 M40 SGR PA
Art.Nr.
2048809
Gewinde
M40 x 1,5
Schlüsselweite
50
116 M50 SGR PA
Art.Nr.
2048817
Gewinde
M50 x 1,5
Schlüsselweite
60
116 M63 SGR PA
Art.Nr.
2048825
Gewinde
M63 x 1,5
Schlüsselweite
75