Gegenmutter, PG-Gewinde, lichtgrau
Typ 116 VDE PG13.5PA
Art.Nr. 2048132
EAN 4012195182597




Art.Nr. / Typ
Gewinde
Schlüsselweite
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polystyrol (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polyamid ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen verwenden.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polystyrol (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen (z. B. Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polyamid ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen verwenden.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Gewinde | Pg 13,5 |
| Gewindeart | PG |
| Schlüsselweite | 27 |
| Gewindenenngröße metrisch/PG | 13,5 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | PG13,5 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | 116 |
Abmessungen
| Maß L | 6 mm |
|---|---|
| Maß E | 29 mm |
Umweltdaten
0,012 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,012 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,012 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Schlüsselweite
Art.Nr.
116 VDE PG7 PA
Pg 7
19
2048078
116 VDE PG 9 PA
Pg 9
22
2048094
116 VDE PG11 PA
Pg 11
24
2048116
116 VDE PG13.5PA
Pg 13,5
27
2048132
116 VDE PG16 PA
Pg 16
30
2048167
116 VDE PG21 PA
Pg 21
36
2048221
116 VDE PG29 PA
Pg 29
46
2048299
116 VDE PG36 PA
Pg 36
60
2048361
116 VDE PG42 PA
Pg 42
65
2048426
116 VDE PG48 PA
Pg 48
70
2048485
Gewinde
Schlüsselweite
116 VDE PG7 PA
Art.Nr.
2048078
Gewinde
Pg 7
Schlüsselweite
19
116 VDE PG 9 PA
Art.Nr.
2048094
Gewinde
Pg 9
Schlüsselweite
22
116 VDE PG11 PA
Art.Nr.
2048116
Gewinde
Pg 11
Schlüsselweite
24
116 VDE PG13.5PA
Art.Nr.
2048132
Gewinde
Pg 13,5
Schlüsselweite
27
116 VDE PG16 PA
Art.Nr.
2048167
Gewinde
Pg 16
Schlüsselweite
30
116 VDE PG21 PA
Art.Nr.
2048221
Gewinde
Pg 21
Schlüsselweite
36
116 VDE PG29 PA
Art.Nr.
2048299
Gewinde
Pg 29
Schlüsselweite
46
116 VDE PG36 PA
Art.Nr.
2048361
Gewinde
Pg 36
Schlüsselweite
60
116 VDE PG42 PA
Art.Nr.
2048426
Gewinde
Pg 42
Schlüsselweite
65
116 VDE PG48 PA
Art.Nr.
2048485
Gewinde
Pg 48
Schlüsselweite
70