Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Typ 106 PG48
Art.Nr. 2036487
EAN 4012195173113




Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR.
PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
schlagfest
PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
schlagfest
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß D1 | 44 mm |
| Maß D2 | 74 mm |
| Maß D3 | 50 mm |
| Maß G | Pg48 mm |
| Maß L max. | 48 mm |
| Maß L1 | 14 mm |
| Maß L2 | 27 mm |
| Maß L3 | 9 mm |
| Maß L4 | 18,5 mm |
| Maß D4 | 45,5 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP65 |
| Gewinde | Pg 48 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | PG |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindenenngröße | 48 |
| Dichtbereich D min. | 37 mm |
| Dichtbereich D max. | 44 mm |
| Ausführung | gerade |
| ROHS Konform | ja |
| Gewindelänge | 14 mm |
| Schlüsselweite 1 | 65 mm |
| Schlüsselweite 2 | 60 mm |
| Dimension | PG48 |
| Werkstoff | Polystyrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | V-TEC |
Umweltdaten
0,3211 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3211 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3211 kg CO₂e |
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
Gewinde
Art.Nr.
106 PG7
Pg 7
2036061
106 PG9
Pg 9
2036096
106 PG11
Pg 11
2036118
106 PG13.5
Pg 13,5
2036134
106 PG16
Pg 16
2036169
106 PG21
Pg 21
2036215
106 PG29
Pg 29
2036290
106 PG36
Pg 36
2036363
106 PG42
Pg 42
2036428
106 PG48
Pg 48
2036487
Gewinde
106 PG7
Art.Nr.
2036061
Gewinde
Pg 7
106 PG9
Art.Nr.
2036096
Gewinde
Pg 9
106 PG11
Art.Nr.
2036118
Gewinde
Pg 11
106 PG13.5
Art.Nr.
2036134
Gewinde
Pg 13,5
106 PG16
Art.Nr.
2036169
Gewinde
Pg 16
106 PG21
Art.Nr.
2036215
Gewinde
Pg 21
106 PG29
Art.Nr.
2036290
Gewinde
Pg 29
106 PG36
Art.Nr.
2036363
Gewinde
Pg 36
106 PG42
Art.Nr.
2036428
Gewinde
Pg 42
106 PG48
Art.Nr.
2036487
Gewinde
Pg 48