Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Typ 106 PG7
|
Art.Nr. 2036061
|
EAN 4012195172093
Art.Nr. / Typ
Gewinde

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR.
PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
schlagfest
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Pg
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge16,5 mm
Breite16,5 mm
Höhe30 mm
Maß D16 mm
Maß D216,5 mm
Maß D38 mm
Maß GPg7 mm
Maß L max.23 mm
Maß L17,75 mm
Maß L213 mm
Maß L35 mm
Maß L48,5 mm
Maß D47,5 mm

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP65
GewindePg 7
für Ex-Zoneohne
GewindeartPG
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindenenngröße7
Dichtbereich D min.3,5 mm
Dichtbereich D max.6,5 mm
Ausführunggerade
ROHS Konformja
Gewindelänge8 mm
Schlüsselweite 115 mm
Schlüsselweite 213 mm
DimensionPG7
WerkstoffPolystyrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieV-TEC

Umweltdaten

0,0132 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0132 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
106 PG7
Art.Nr.
2036061
Gewinde
Pg 7
106 PG9
Art.Nr.
2036096
Gewinde
Pg 9
106 PG11
Art.Nr.
2036118
Gewinde
Pg 11
106 PG13.5
Art.Nr.
2036134
Gewinde
Pg 13,5
106 PG16
Art.Nr.
2036169
Gewinde
Pg 16
106 PG21
Art.Nr.
2036215
Gewinde
Pg 21
106 PG29
Art.Nr.
2036290
Gewinde
Pg 29
106 PG36
Art.Nr.
2036363
Gewinde
Pg 36
106 PG42
Art.Nr.
2036428
Gewinde
Pg 42
106 PG48
Art.Nr.
2036487
Gewinde
Pg 48