Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Typ 90 M20 OF
|
Art.Nr. 2032015
|
EAN 4012195477730
Art.Nr. / Typ
Größe

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Mit offener Kabeleinführung.
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Mit offener Kabeleinführung.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Halogenfreija
SchutzartIP54
GrößeM20
Schlüsselweite21
ROHS Konformja
Gewindelänge10 mm
DimensionM20
WerkstoffPolyethylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieEinsteckdichtungen

Abmessungen

Maß L110 mm
Maß L26 mm
Maß E24 mm
Maß D7 mm

Umweltdaten

0,0072 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0072 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Größe
90 M12 OF
Art.Nr.
2032007
Größe
M12
90 M16 OF
Art.Nr.
2032011
Größe
M16
90 M20 OF
Art.Nr.
2032015
Größe
M20
90 M25 OF
Art.Nr.
2032019
Größe
M25
90 M32 OF
Art.Nr.
2032023
Größe
M32
90 M40 OF
Art.Nr.
2032031
Größe
M40