Kabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Typ V-TEC PG9+ LGR
|Art.Nr. 2024657
|EAN 4012195861041



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Tabellenspalte D1: Dichtbereich gemäß VDE 0619, wo keine Zugentlastung erforderlich ist
Tabellenspalte D2: Dichtbereich einschließlich Zugentlastung und Verdrehschutz gemäß VDE 0619
Tabellenspalte D1: Dichtbereich gemäß VDE 0619, wo keine Zugentlastung erforderlich ist
Tabellenspalte D2: Dichtbereich einschließlich Zugentlastung und Verdrehschutz gemäß VDE 0619
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | Pg 9 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | PG |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | ja |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewindenenngröße | 9 |
| Sechskant Eckmaß | 21 mm |
| Dichtbereich D min. | 2,5 mm |
| Dichtbereich D max. | 8 mm |
| Maß E1 (mm) | 24 mm |
| Maß E2 | 21 mm |
| Ausführung | gerade |
| Gewindelänge | 8 mm |
| Schlüsselweite 1 | 19 mm |
| Schlüsselweite 2 | 22 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| Dimension | PG9 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Abmessungen
| Maß L min. | 21 mm |
|---|---|
| Maß L max. | 27 mm |
| Maß L1 | 8 mm |
| Maß L2 | 5 mm |
| Maß L3 | 5 mm |
Umweltdaten
0,0421 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0421 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
V-TEC PG7+ LGR
Pg 7
nein
lichtgrau; RAL 7035
2024655
V-TEC PG9+ LGR
Pg 9
nein
lichtgrau; RAL 7035
2024657
V-TEC PG11+ LGR
Pg 11
nein
lichtgrau; RAL 7035
2024659
V-TEC PG13,5+LGR
Pg 13,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2024661
V-TEC PG16+ LGR
Pg 16
nein
lichtgrau; RAL 7035
2024663
V-TEC PG21+ LGR
Pg 21
nein
lichtgrau; RAL 7035
2024665
V-TEC PG29+ LGR
Pg 29
nein
lichtgrau; RAL 7035
2024667
V-TEC PG36+ LGR
Pg 36
nein
lichtgrau; RAL 7035
2024669
V-TEC PG42+ LGR
Pg 42
nein
lichtgrau; RAL 7035
2024671
V-TEC PG48+ LGR
Pg 48
nein
lichtgrau; RAL 7035
2024673
Gewinde
V-TEC PG7+ LGR
Art.Nr.
2024655
Gewinde
Pg 7
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG9+ LGR
Art.Nr.
2024657
Gewinde
Pg 9
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG11+ LGR
Art.Nr.
2024659
Gewinde
Pg 11
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG13,5+LGR
Art.Nr.
2024661
Gewinde
Pg 13,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG16+ LGR
Art.Nr.
2024663
Gewinde
Pg 16
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG21+ LGR
Art.Nr.
2024665
Gewinde
Pg 21
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG29+ LGR
Art.Nr.
2024667
Gewinde
Pg 29
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG36+ LGR
Art.Nr.
2024669
Gewinde
Pg 36
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG42+ LGR
Art.Nr.
2024671
Gewinde
Pg 42
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG48+ LGR
Art.Nr.
2024673
Gewinde
Pg 48
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035