Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Verschlussstopfen, lichtgrau
Typ V-TEC VM32VS LGR
Art.Nr. 2023048
EAN 4012196474479



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Hiermit ist ein problemloses Verschließen nicht benötigter Öffnungen möglich. Es kann kein Staub oder Wasser eindringen und die Schutzart bleibt erhalten.
Ideal wenn direkt bei der Installation alle vorhandene Öffnungen mit Kabelverschraubungen versehen werden sollen. Dies erleichtert den Aufwand bei einer Nachinstallation erheblich.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 29 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 41 mm |
| Maß L min. | 29 mm |
| Maß L max. | 40 mm |
| Maß L1 | 11 mm |
| Maß L2 | 6 mm |
| Maß L3 | 29 mm |
| Maß E | 41 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | M32 x 1,5 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewindenenngröße | 32 |
| Sechskant Eckmaß | 41 mm |
| Dichtbereich D min. | 15 mm |
| Dichtbereich D max. | 21 mm |
| Schlüsselweite | 36 |
| Ausführung | gerade |
| ROHS Konform | ja |
| Gewindelänge | 11 mm |
| Schlüsselweite 1 | 36 mm |
| Instabiler Drehmoment | 7,5 Nm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | M32 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | V-TEC VM |
Umweltdaten
0,1217 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1217 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1217 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2048949
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrauTyp
116 M32 LGR PA
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
V-TEC VM12VS LGR
M12 x 1,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2023040
V-TEC VM16VS LGR
M16 x 1,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2023042
V-TEC VM20VS LGR
M20 x 1,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2023044
V-TEC VM25VS LGR
M25 x 1,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2023046
V-TEC VM32VS LGR
M32 x 1,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2023048
Gewinde
V-TEC VM12VS LGR
Art.Nr.
2023040
Gewinde
M12 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM16VS LGR
Art.Nr.
2023042
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM20VS LGR
Art.Nr.
2023044
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM25VS LGR
Art.Nr.
2023046
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM32VS LGR
Art.Nr.
2023048
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035