Kabelverschraubung, PG-Gewinde, silbergrau
Typ V-TEC PG7 SGR
|Art.Nr. 2022605
|EAN 4012195160694




Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | Pg 7 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | PG |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,41 mm |
| Gewindenenngröße | 7 |
| Sechskant Eckmaß | 16,5 mm |
| Dichtbereich D min. | 2,5 mm |
| Dichtbereich D max. | 6,5 mm |
| Schlüsselweite | 15 |
| Ausführung | gerade |
| Gewindelänge | 8 mm |
| Instabiler Drehmoment | 1,67 Nm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| Dimension | PG7 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | silbergrau; RAL 7001 |
Abmessungen
| Maß L min. | 18 mm |
|---|---|
| Maß L max. | 23 mm |
| Maß L1 | 8 mm |
| Maß L2 | 5 mm |
| Maß L3 | 12,6 mm |
| Maß E | 16,5 mm |
Umweltdaten
0,0225 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0225 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
V-TEC PG7 SGR
Pg 7
nein
silbergrau; RAL 7001
2022605
V-TEC PG9 SGR
Pg 9
nein
silbergrau; RAL 7001
2022613
V-TEC PG11 SGR
Pg 11
nein
silbergrau; RAL 7001
2022621
V-TEC PG13.5 SGR
Pg 13,5
nein
silbergrau; RAL 7001
2022648
V-TEC PG16 SGR
Pg 16
nein
silbergrau; RAL 7001
2022656
V-TEC PG21 SGR
Pg 21
nein
silbergrau; RAL 7001
2022664
V-TEC PG29 SGR
Pg 29
nein
silbergrau; RAL 7001
2022672
V-TEC PG36 SGR
Pg 36
nein
silbergrau; RAL 7001
2022680
V-TEC PG42 SGR
Pg 42
nein
silbergrau; RAL 7001
2022699
V-TEC PG48 SGR
Pg 48
nein
silbergrau; RAL 7001
2022702
Gewinde
V-TEC PG7 SGR
Art.Nr.
2022605
Gewinde
Pg 7
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC PG9 SGR
Art.Nr.
2022613
Gewinde
Pg 9
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC PG11 SGR
Art.Nr.
2022621
Gewinde
Pg 11
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC PG13.5 SGR
Art.Nr.
2022648
Gewinde
Pg 13,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC PG16 SGR
Art.Nr.
2022656
Gewinde
Pg 16
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC PG21 SGR
Art.Nr.
2022664
Gewinde
Pg 21
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC PG29 SGR
Art.Nr.
2022672
Gewinde
Pg 29
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC PG36 SGR
Art.Nr.
2022680
Gewinde
Pg 36
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC PG42 SGR
Art.Nr.
2022699
Gewinde
Pg 42
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC PG48 SGR
Art.Nr.
2022702
Gewinde
Pg 48
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001