Kabelverschraubung, metrisches Gewinde mit Mehrfachdichteinsatz, lichtgrau
Typ V-TEC VM25 2x8
|Art.Nr. 2022128
|EAN 4012195896630



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Anzahl Bohrungen
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | M25 x 1,5 |
| Anzahl Bohrungen | 2 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | ja |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewindenenngröße | 25 |
| Sechskant Eckmaß | 32 mm |
| Schlüsselweite | 29 |
| Ausführung | gerade |
| ROHS Konform | ja |
| Gewindelänge | 10 mm |
| Instabiler Drehmoment | 5 Nm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | M25 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau |
| Produktserie | V-TEC VM |
Abmessungen
| Maß L min. | 26 mm |
|---|---|
| Maß L max. | 35 mm |
| Maß L1 | 10 mm |
| Maß L2 | 6 mm |
| Maß E | 32 mm |
| Maß D | 8 mm |
Umweltdaten
0,0693 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0693 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0693 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2048930
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrauTyp
116 M25 LGR PA
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Anzahl Bohrungen
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
V-TEC VM20 2x4
M20 x 1,5
2
ja
lichtgrau
2022110
V-TEC VM20 4x5
M20 x 1,5
4
ja
lichtgrau
2022112
V-TEC VM20 2x6
M20 x 1,5
2
ja
lichtgrau
2022114
V-TEC VM25 5x4
M25 x 1,5
5
ja
lichtgrau
2022120
V-TEC VM25 3x6
M25 x 1,5
3
ja
lichtgrau
2022122
V-TEC VM25 2x6
M25 x 1,5
2
ja
lichtgrau
2022124
V-TEC VM25 3x7
M25 x 1,5
3
ja
lichtgrau
2022126
V-TEC VM25 2x8
M25 x 1,5
2
ja
lichtgrau
2022128
V-TEC VM32 2x8
M32 x 1,5
2
ja
lichtgrau
2022136
V-TEC VM32 4x8
M32 x 1,5
4
ja
lichtgrau
2022138
Gewinde
Anzahl Bohrungen
V-TEC VM20 2x4
Art.Nr.
2022110
Gewinde
M20 x 1,5
Anzahl Bohrungen
2
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM20 4x5
Art.Nr.
2022112
Gewinde
M20 x 1,5
Anzahl Bohrungen
4
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM20 2x6
Art.Nr.
2022114
Gewinde
M20 x 1,5
Anzahl Bohrungen
2
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM25 5x4
Art.Nr.
2022120
Gewinde
M25 x 1,5
Anzahl Bohrungen
5
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM25 3x6
Art.Nr.
2022122
Gewinde
M25 x 1,5
Anzahl Bohrungen
3
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM25 2x6
Art.Nr.
2022124
Gewinde
M25 x 1,5
Anzahl Bohrungen
2
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM25 3x7
Art.Nr.
2022126
Gewinde
M25 x 1,5
Anzahl Bohrungen
3
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM25 2x8
Art.Nr.
2022128
Gewinde
M25 x 1,5
Anzahl Bohrungen
2
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM32 2x8
Art.Nr.
2022136
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
2
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM32 4x8
Art.Nr.
2022138
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
4
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau