Steckbare Kabelverschraubung V-TEC PUSH® M25

Typ V-TEC PUSH M25
Art.Nr. 2022092
EAN 4012197510084
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung V-TEC PUSH® mit patentiertem Rastsystem und Metallfeder, zum Einsatz in z. B. Kabelabzweigkästen, Gehäusen oder Verteilerschränken im privaten und industriellen Bereich. Einseitig steckbar, schraublose Befestigung, keine Gegenmutter erforderlich. Wieder lösbar mit beiliegendem Demontagewerkzeug. Geeignet für Wandstärken von 1-3 mm. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzart bis IP66. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Um Beschädigungen aufgrund unterschiedlichen Materialverhaltens auszuschließen, auf Materialmixe verzichten.
Artikel aus Polyamid (Kabelverschraubungen) ausschließlich mit Polyamid-Zubehörteilen (z. B.: Gegenmuttern, Reduktionen, Erweiterungen usw.) verwenden. Artikel aus Polystyrol ausschließlich mit Polystyrol-Zubehörteilen verwenden.
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitja
SchutzartIP66
für Ex-Zoneohne
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
für Wandstärke min.1 mm
für Wandstärke max.3 mm
Dichtbereich D min.9 mm
Dichtbereich D max.17 mm
Schlüsselweite32
Ausführunggerade
ROHS Konformja
Instabiler Drehmoment5 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
DimensionØ25
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau; RAL 7035
Verbindungsart zum GehäuseKlickbefestigung
ProduktserieV-TEC

Abmessungen

Maß L min.26 mm
Maß L max.35 mm
Maß E36 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

V-TEC PUSH M20
Art.Nr.
2022090
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PUSH M25
Art.Nr.
2022092
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035