Steckbare Kabelverschraubung V-TEC PUSH® M20
Typ V-TEC PUSH M20
Art.Nr. 2022090
EAN 4012197510039



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung V-TEC PUSH® mit patentiertem Rastsystem und Metallfeder, zum Einsatz in z. B. Kabelabzweigkästen, Gehäusen oder Verteilerschränken im privaten und industriellen Bereich. Einseitig steckbar, schraublose Befestigung, keine Gegenmutter erforderlich. Wieder lösbar mit beiliegendem Demontagewerkzeug. Geeignet für Wandstärken von 1-3 mm. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzart bis IP66. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart | IP66 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| für Wandstärke min. | 1 mm |
| für Wandstärke max. | 3 mm |
| Dichtbereich D min. | 8 mm |
| Dichtbereich D max. | 13 mm |
| Schlüsselweite | 27 |
| Ausführung | gerade |
| ROHS Konform | ja |
| Instabiler Drehmoment | 3,8 Nm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| Dimension | Ø20 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Verbindungsart zum Gehäuse | Klickbefestigung |
| Produktserie | V-TEC |
Abmessungen
| Maß L min. | 23,5 mm |
|---|---|
| Maß L max. | 30,5 mm |
| Maß E | 30 mm |
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
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
V-TEC PUSH M20
nein
lichtgrau; RAL 7035
2022090
V-TEC PUSH M25
nein
lichtgrau; RAL 7035
2022092
V-TEC PUSH M20
Art.Nr.
2022090
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PUSH M25
Art.Nr.
2022092
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035