Druckschraube, Zugentlastung PG
Typ 157 MS PG29
|Art.Nr. 2013290
|EAN 4012195158110




Art.Nr. / Typ
2013290 / 157 MS PG29
Gewindenenngröße
29
Gewindeart
PG
Werkstoff
Messing
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Druckschraube mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung, Schrauben Edelstahl rostfrei.
Mit Zugentlastung und Biegeschutz.
* Preise laut DEL-Notierung.
Mit Zugentlastung und Biegeschutz.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Gewindesteigung | 1,59 mm |
| Gewindenenngröße | 29 |
| Schlüsselweite | 42 |
| Gewindeart | PG |
| ROHS Konform | exempt |
| Gewindelänge | 8 mm |
| Dimension | PG29 |
| Oberfläche | vernickelt |
| Werkstoff | Messing |
| Klemmbereich min. | 20 mm |
| Klemmbereich max. | 29 mm |
Abmessungen
| Maß L1 | 8 mm |
|---|---|
| Maß L2 | 13,8 mm |
| Maß E | 46,5 mm |
| Maß D | 17,4 mm |
Umweltdaten
0,1709 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1709 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1709 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewindenenngröße
Gewindeart
Werkstoff
Art.Nr.
157 MS PG29
29
PG
Messing
2013290
157 MS PG29
Art.Nr.
2013290
Gewindenenngröße
29
Gewindeart
PG
Werkstoff
Messing


