Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25, steingrau
Typ 106 FL M25 14 40
Art.Nr. 2013013
EAN 4012195515654



Art.Nr. / Typ
Flachkabel/Stärke min.
Flachkabel/Stärke max.
Flachkabel/Breite min.
Flachkabel/Breite max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP31 |
| Gewinde | M25 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | ja |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | ja |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Ausführung | gerade |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M25 |
| Werkstoff | Polyethylen |
| Farbe | steingrau; RAL 7030 |
| Produktserie | V-TEC |
Abmessungen
| Maß L | 52 mm |
|---|---|
| Maß A | 30 mm |
| Flachkabel/Stärke min. | 11 mm |
| Flachkabel/Stärke max. | 14 mm |
| Flachkabel/Breite min. | 37 mm |
| Flachkabel/Breite max. | 40 mm |
| Maß B | 56 mm |
| Maß G | M25 mm |
| Maß L1 | 12 mm |
| Maß L2 | 40 mm |
| Maß D | 35 mm |
Umweltdaten
0,0812 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0812 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0812 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
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
Flachkabel/Stärke min.
Flachkabel/Stärke max.
Flachkabel/Breite min.
Flachkabel/Breite max.
Gewinde
Art.Nr.
106 FL M25 6 30
4
6
27
30
M25
2013006
106 FL M25 8 33
6
8
30
33
M25
2013007
106 FL M25 9 22
7
9
19
22
M25
2013008
106 FL M25 9 39
7
9
36
39
M25
2013009
106 FL M25 10 29
8
10
26
29
M25
2013010
106 FL M25 10 31
8,5
10,5
28,5
31,5
M25
2013011
106 FL M25 12 35
9
12
31
35
M25
2013012
106 FL M25 14 40
11
14
37
40
M25
2013013
Flachkabel/Stärke min.
Flachkabel/Stärke max.
Flachkabel/Breite min.
Flachkabel/Breite max.
106 FL M25 6 30
Art.Nr.
2013006
Flachkabel/Stärke min.
4
Flachkabel/Stärke max.
6
Flachkabel/Breite min.
27
Flachkabel/Breite max.
30
Gewinde
M25
106 FL M25 8 33
Art.Nr.
2013007
Flachkabel/Stärke min.
6
Flachkabel/Stärke max.
8
Flachkabel/Breite min.
30
Flachkabel/Breite max.
33
Gewinde
M25
106 FL M25 9 22
Art.Nr.
2013008
Flachkabel/Stärke min.
7
Flachkabel/Stärke max.
9
Flachkabel/Breite min.
19
Flachkabel/Breite max.
22
Gewinde
M25
106 FL M25 9 39
Art.Nr.
2013009
Flachkabel/Stärke min.
7
Flachkabel/Stärke max.
9
Flachkabel/Breite min.
36
Flachkabel/Breite max.
39
Gewinde
M25
106 FL M25 10 29
Art.Nr.
2013010
Flachkabel/Stärke min.
8
Flachkabel/Stärke max.
10
Flachkabel/Breite min.
26
Flachkabel/Breite max.
29
Gewinde
M25
106 FL M25 10 31
Art.Nr.
2013011
Flachkabel/Stärke min.
8,5
Flachkabel/Stärke max.
10,5
Flachkabel/Breite min.
28,5
Flachkabel/Breite max.
31,5
Gewinde
M25
106 FL M25 12 35
Art.Nr.
2013012
Flachkabel/Stärke min.
9
Flachkabel/Stärke max.
12
Flachkabel/Breite min.
31
Flachkabel/Breite max.
35
Gewinde
M25
106 FL M25 14 40
Art.Nr.
2013013
Flachkabel/Stärke min.
11
Flachkabel/Stärke max.
14
Flachkabel/Breite min.
37
Flachkabel/Breite max.
40
Gewinde
M25