Einsteckdichtung EDVS lichtgrau
Typ EDVS M32 LGR
Art.Nr. 2012391
EAN 4012195105138




Art.Nr. / Typ
für Durchmesser min.
für Durchmesser max.
Größe
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß D1 | 36,3 mm |
|---|---|
| Maß D2 | 32,3 mm |
| Maß L | 17,8 mm |
| Maß A | 4,4 mm |
| Maß D3 | 6 mm |
| Maß D5 | 15 mm |
| Maß t | 4,4 mm |
| Maß D4 | 10 mm |
Technische Daten
| für Durchmesser min. | 0 mm |
|---|---|
| für Durchmesser max. | 28 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart | IP54 |
| Größe | M32 |
| für Wandstärke min. | 4,4 mm |
| für Wandstärke max. | 4,4 mm |
| Nenndurchmesser | 32 mm |
| Ausführung | abschneidbar |
| ROHS Konform | ja |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | M32 |
| Werkstoff | Ethylenvinylacetat |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | Einsteckdichtungen |
Umweltdaten
0,041 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,041 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,041 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser min.
für Durchmesser max.
Größe
Farbe
Art.Nr.
EDVS M20 LGR
0
17
M20
lichtgrau; RAL 7035
2012375
EDVS M25 LGR
0
22
M25
lichtgrau; RAL 7035
2012383
EDVS M32 LGR
0
28
M32
lichtgrau; RAL 7035
2012391
für Durchmesser max.
Größe
EDVS M20 LGR
Art.Nr.
2012375
für Durchmesser min.
0
für Durchmesser max.
17
Größe
M20
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
EDVS M25 LGR
Art.Nr.
2012383
für Durchmesser min.
0
für Durchmesser max.
22
Größe
M25
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
EDVS M32 LGR
Art.Nr.
2012391
für Durchmesser min.
0
für Durchmesser max.
28
Größe
M32
Farbe
lichtgrau; RAL 7035