Nippel 89, lichtgrau

Typ 89 3MM NUT
|
Art.Nr. 2012081
|
EAN 4012195559214
Art.Nr. / Typ
für Durchmesser min.
für Durchmesser max.

kl. VKE: 2000 Stück

Stück

Beschreibung

Geschlossener Einführungsnippel mit Durchstoßmembrane für Kabeldurchmesser 7-13 mm. Ideal zur einfachen Kabel und Leitungseinführung in Gehäusen oder durch dünnwandige Bleche.
Erforderlicher Bohrungsdurchmesser 18,5-19 mm, Wandstärke max. 3,0mm.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 54
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

für Durchmesser min.7 mm
für Durchmesser max.13 mm
Halogenfreija
GrößePG 11
für Wandstärke min.1,8 mm
für Wandstärke max.1,8 mm
Nenngröße PG11
Ausführunggeschlossen
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
DimensionØ7-13mm
WerkstoffThermoplastisches Elastomer
Farbelichtgrau; RAL 7035

Abmessungen

Maß t3 mm

Umweltdaten

0,0061 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0061 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0061 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

89
Art.Nr.
2012030
für Durchmesser min.
7
für Durchmesser max.
13
Größe
PG 11
89 LoG
Art.Nr.
2012065
für Durchmesser min.
7
für Durchmesser max.
13
Größe
PG 11
89 3MM NUT
Art.Nr.
2012081
für Durchmesser min.
7
für Durchmesser max.
13
Größe
PG 11
89 RW
Art.Nr.
2012103
für Durchmesser min.
7
für Durchmesser max.
13
Größe
PG 11
89 SW
Art.Nr.
2012146
für Durchmesser min.
7
für Durchmesser max.
13
Größe
PG 11