Kabelabzweigkasten T 100, 4 Modul 45-Steckdosen im Deckel, 2-polig

Typ T 100 4MSD WS
Art.Nr. 2007825
EAN 4012195615903
Art.Nr. / Typ
2007825 / T 100 4MSD WS
Lichte Innenmaße
136x102x57 mm
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP30
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Außenbefestigung bei der Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar mit Verliersicherung und 4 Modul45-Steckdosen. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C.
Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 750°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 20
  • Installation electrotechnical expertise
  • Nennspannung 500 V
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm
Breite116 mm
Höhe67 mm
Lichte Innenmaße136x102x57 mm

Technische Daten

Art der EinführungZugentlastungseinführungen zum direkten Durchstossen
Halogenfreija
Anzahl der Einführungen10
Einführung von Hintenja
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP30
Nennspannung500 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarja
Art der EinführungKabel
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Funktionserhaltohne
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungVorprägung
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Nennquerschnitt min.2,5 mm²
Formrechteckig
Bestückungsonstige
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Dimension150x116x67
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
Ausführung Deckel KabelabzweigkastenDeckel mit Steckdose
ProduktserieT-Serie

Umweltdaten

1,476 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,476 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,476 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
SB BE

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
D01 L

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
D01 2x3p WD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

T 100 4MSD WS
Art.Nr.
2007825
Lichte Innenmaße
136x102x57
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP30
Farbe
lichtgrau; RAL 7035