Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung
Typ T 60 GR-LGR
|Art.Nr. 2007672
|EAN 4012197253110



Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Grüner Deckel zur Kennzeichnung von besonders gekennzeichneten Leitungen und Sonderkreisen in der Elektroinstallation (z.B. Ersatzstrom, Bus-Systemen etc.). Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 114 mm |
|---|---|
| Breite | 114 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Lichte Innenmaße | 100x100x48 mm |
Technische Daten
| Art der Einführung | Einsteckdichtung |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Anzahl der Einführungen | 7 |
| Einführung von Hinten | ja |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Nennspannung | 500 V |
| Anreihbar | ja |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | ja |
| Art der Einführung | Kabel |
| für Ex-Zone | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
| Funktionserhalt | ohne |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Nennquerschnitt min. | 6 mm² |
| Form | quadratisch |
| Bestückung | ohne |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | 114x114x57 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | grau / grün |
Umweltdaten
0,4582 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4582 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
T 60 SW
100x100x48
7
IP66
graphitschwarz; RAL 9011
2007466
T 60 ECO
100x100x48
7
IP66
lichtgrau; RAL 7035
2007064
T 60 OE ECO
100x100x46
IP66
lichtgrau; RAL 7035
2007241
T 60
100x100x48
7
IP66
lichtgrau; RAL 7035
2007061
T 60 RW
100x100x48
7
IP66
reinweiß; RAL 9010
2007525
T 60 RO-LGR
100x100x48
7
IP66
grau / rot
2007638
T 60 GR-LGR
100x100x48
7
IP66
grau / grün
2007672
Lichte Innenmaße
Farbe
T 60 SW
Art.Nr.
2007466
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
T 60 ECO
Art.Nr.
2007064
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 60 OE ECO
Art.Nr.
2007241
Lichte Innenmaße
100x100x46
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 60
Art.Nr.
2007061
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 60 RW
Art.Nr.
2007525
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
reinweiß; RAL 9010
T 60 RO-LGR
Art.Nr.
2007638
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
grau / rot
T 60 GR-LGR
Art.Nr.
2007672
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
grau / grün