Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung

Typ T 40 SW
|
Art.Nr. 2007464
|
EAN 4012197354565

Beschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Einführung M25
  • Nennquerschnitt 4 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 07
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge90 mm
Breite90 mm
Höhe52 mm
Lichte Innenmaße77x77x46 mm

Technische Daten

Art der EinführungEinsteckdichtung
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
Anzahl der Einführungen7
Einführung von Hintenja
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP56
Nennspannung500 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarnein
Art der EinführungKabel
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Funktionserhaltohne
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungStufenmembran abschneidbar
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
Schutzgrad IK-CodeIK07
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Nennquerschnitt min.4 mm²
Formquadratisch
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigungaufrastend
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension90x90x52
WerkstoffPolypropylen
Farbegraphitschwarz; RAL 9011

Umweltdaten

0,2733 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2733 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (7)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
T 40 SW
Art.Nr.
2007464
Lichte Innenmaße
77x77x46
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP56
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
T 40 KL
Art.Nr.
2007432
Lichte Innenmaße
77x77x46
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP56
Farbe
lichtgrau; RAL 7035