Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, flammwidrig
Typ T 40 F
|Art.Nr. 2007320
|EAN 4012195286493




Art.Nr. / Typ
2007320 / T 40 F
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP56
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Flammwidrige Ausführung aus speziellem Polypropylen.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 960°C.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 960°C.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Lichte Innenmaße | 77x77x46 mm |
Technische Daten
| Art der Einführung | Einsteckdichtung |
|---|---|
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Anzahl der Einführungen | 7 |
| Einführung von Hinten | ja |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP56 |
| Nennspannung | 500 V |
| Anreihbar | ja |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | nein |
| Art der Einführung | Kabel |
| für Ex-Zone | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
| Funktionserhalt | ohne |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Nennquerschnitt min. | 4 mm² |
| Form | quadratisch |
| Bestückung | ohne |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C |
| Dimension | 90x90x52 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2619 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
T 40 F
77x77x46
7
IP56
lichtgrau; RAL 7035
2007320
T 40 F
Art.Nr.
2007320
Lichte Innenmaße
77x77x46
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP56
Farbe
lichtgrau; RAL 7035