Kabelabzweigkasten T 60, geschlossen, OBO EcoLine

Typ T 60 OE ECO
Art.Nr. 2007241
EAN 4012197497231
Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Mit Rezyklatanteil.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • Nennquerschnitt 6 mm²
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 07
  • OBO ECOLine
  • CO₂-reduziertes Material
  • Recyclingmaterialanteil in %
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge114 mm
Breite114 mm
Höhe57 mm
Lichte Innenmaße100x100x46 mm

Technische Daten

Art der Einführungkeine
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
Einführung von Hintenja
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP66
Nennspannung500 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarja
Art der EinführungKabel
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Funktionserhaltohne
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der Gehäusedurchführungohne
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
Schutzgrad IK-CodeIK08
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Nennquerschnitt min.6 mm²
Formquadratisch
Bestückungohne
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
ROHS Konformja
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Dimension114x114x57
WerkstoffPolypropylen Eco
Farbelichtgrau; RAL 7035
Ausführung Deckel KabelabzweigkastenBlinddeckel
ProduktserieEcoLine, T-Serie

Umweltdaten

0,2687 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2-Reduziertes MaterialJa
Recyclingmaterialanteil49 %
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2687 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,2687 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2026-02-27T00:00:00.000+0100
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Lichte Innenmaße
Farbe
T 60 SW
Art.Nr.
2007466
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
T 60 ECO
Art.Nr.
2007064
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 60 OE ECO
Art.Nr.
2007241
Lichte Innenmaße
100x100x46
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 60
Art.Nr.
2007061
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 60 RW
Art.Nr.
2007525
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
reinweiß; RAL 9010
T 60 RO-LGR
Art.Nr.
2007638
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
grau / rot
T 60 GR-LGR
Art.Nr.
2007672
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
grau / grün