Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung

Typ T 350
Art.Nr. 2007125
EAN 4012195246824
Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • Einführung M32
  • Einführung M40
  • Nennquerschnitt 35 mm²
  • 24 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 05
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge285 mm
Breite201 mm
Höhe120 mm
Lichte Innenmaße267x182x110 mm

Technische Daten

Art der EinführungEinsteckdichtung
Halogenfreija
Glasfaserverstärktja
Anzahl der Einführungen24
Einführung von Hintenja
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP66
Nennspannung500 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarja
Art der EinführungKabel
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Funktionserhaltohne
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungStufenmembran abschneidbar
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
Schutzgrad IK-CodeIK05
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Nennquerschnitt min.35 mm²
Formrechteckig
Bestückungohne
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
ROHS Konformja
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension285x201x120
WerkstoffPolypropylen, glasfaserverstärkt
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieT-Serie

Umweltdaten

2,7525 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,7525 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,7525 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
T 350
Art.Nr.
2007125
Lichte Innenmaße
267x182x110
Anzahl der Einführungen
24
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 350 RW
Art.Nr.
2007568
Lichte Innenmaße
267x182x110
Anzahl der Einführungen
24
Schutzart
IP66
Farbe
reinweiß; RAL 9010