Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung, OBO EcoLine

Typ T 60 ECO
|
Art.Nr. 2007064
|
EAN 4012197497156
Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • Einführung M25
  • Nennquerschnitt 6 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • IK Code 07
  • Nennspannung 500 V
  • OBO ECOLine
  • CO₂-reduziertes Material
  • Recyclingmaterialanteil in %
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge114 mm
Breite114 mm
Höhe57 mm
Lichte Innenmaße100x100x48 mm

Technische Daten

Art der EinführungEinsteckdichtung
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
Anzahl der Einführungen7
Einführung von Hintenja
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP66
Nennspannung500 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarja
Art der EinführungKabel
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Funktionserhaltohne
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungStufenmembran abschneidbar
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
Schutzgrad IK-CodeIK07
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Nennquerschnitt min.6 mm²
Formquadratisch
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
ROHS Konformja
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension114x114x57
WerkstoffPolypropylen Eco
Farbelichtgrau; RAL 7035
Ausführung Deckel KabelabzweigkastenBlinddeckel
ProduktserieEcoLine, T-Serie

Umweltdaten

0,2766 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2-Reduziertes MaterialJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2766 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Lichte Innenmaße
Farbe
T 60 SW
Art.Nr.
2007466
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
T 60 ECO
Art.Nr.
2007064
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 60 OE ECO
Art.Nr.
2007241
Lichte Innenmaße
100x100x46
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 60
Art.Nr.
2007061
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
T 60 RW
Art.Nr.
2007525
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
reinweiß; RAL 9010
T 60 RO-LGR
Art.Nr.
2007638
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
grau / rot
T 60 GR-LGR
Art.Nr.
2007672
Lichte Innenmaße
100x100x48
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP66
Farbe
grau / grün