Steckbarer Deckel, unbestückt

Typ D01 L SW
|
Art.Nr. 2006230
|
EAN 4012197464066

Beschreibung

Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, ausgestattet mit Ausbrechöffnungen für mehrpolige Stecksysteme oder DATA-Systeme auf Keystone-Basis. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 30
  • Installation electrotechnical expertise
  • Nennspannung 500 V
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm
Breite116 mm
Höhe39 mm

Technische Daten

SchutzartIP30
Ausführung Deckel Unterputz und HohlwandMontagedeckel
Formrechteckig
BefestigungsartSchraubbefestigung
ROHS Konformja
Dimension150x116x39
WerkstoffPolypropylen
Farbegraphitschwarz; RAL 9011
ProduktserieBlackLine, T-Serie

Umweltdaten

Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

D01 L
Art.Nr.
2006040
D02 L
Art.Nr.
2006080
D04 L
Art.Nr.
2006130
D01 L SW
Art.Nr.
2006230