DATA Modul, steckbarer Deckel

Typ SB DT4
|
Art.Nr. 2006186
|
EAN 4012197420093
Art.Nr. / Typ
Montageöffnung

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Datenmodul als Adapter eines Wieland BST14 Snap-in-Steckers zum Einklicken in steckbaren Deckel D04 L.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite28 mm
Höhe29 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Beleuchtungnein
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutznein
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe10 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
Zusammenstellungsonstige
VerwendungEinbaubarer Datenverbinder
Beschriftungsfeldohne Beschriftungsfeld
Befestigungsarteinrasten
Montageartsonstige
MontageöffnungTyp W
Dimension29x28x10
WerkstoffPolycarbonat
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
Auslassrichtunggerade
Mit Buchsen/Kupplungennein

Umweltdaten

0,0597 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0597 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0597 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
D04 L

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
SB DT1

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
SB DT2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Montageöffnung
SB DT1
Art.Nr.
2006180
Montageöffnung
Typ A
SB DT2
Art.Nr.
2006182
Montageöffnung
Typ B
SB DT3
Art.Nr.
2006184
Montageöffnung
Typ C
SB DT4
Art.Nr.
2006186
Montageöffnung
Typ W
SB DT5
Art.Nr.
2006188
Montageöffnung
Typ RM