DATA Modul, steckbarer Deckel
Typ SB DT1
|Art.Nr. 2006180
|EAN 4012197419974



Art.Nr. / Typ
Montageöffnung
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Datenmodul als Adapter eines RJ45-Steckers von Avaya-Systimax zum Einklicken in steckbaren Deckel D04 L.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 28 mm |
|---|---|
| Höhe | 29 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Beleuchtung | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 10 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | sonstige |
| Verwendung | Einbaubarer Datenverbinder |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| Montageart | sonstige |
| Montageöffnung | Typ A |
| Dimension | 29x28x10 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Auslassrichtung | gerade |
| Mit Buchsen/Kupplungen | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0597 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Montageöffnung
Art.Nr.
SB DT1
Typ A
2006180
SB DT2
Typ B
2006182
SB DT3
Typ C
2006184
SB DT4
Typ W
2006186
SB DT5
Typ RM
2006188
Montageöffnung
SB DT1
Art.Nr.
2006180
Montageöffnung
Typ A
SB DT2
Art.Nr.
2006182
Montageöffnung
Typ B
SB DT3
Art.Nr.
2006184
Montageöffnung
Typ C
SB DT4
Art.Nr.
2006186
Montageöffnung
Typ W
SB DT5
Art.Nr.
2006188
Montageöffnung
Typ RM