Steckbarer Deckel, unbestückt

Typ D05
|
Art.Nr. 2006136
|
EAN 4012197465087
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, ausgestattet mit Ausbrechöffnungen für mehrpolige Stecksysteme oder DATA-Systeme auf Keystone-Basis. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennspannung 500 V
  • Schutzart IP 66
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm
Breite116 mm
Höhe39 mm

Technische Daten

SchutzartIP66
Ausführung Deckel Unterputz und HohlwandBlinddeckel
Mit Anschlussleitungnein
Formrechteckig
BefestigungsartSchraubbefestigung
Dimension150x116x39
WerkstoffPolycarbonat
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieT-Serie

Umweltdaten

Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

D05
Art.Nr.
2006136
D06
Art.Nr.
2006140
D06 SW
Art.Nr.
2006284