Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18
Typ D02 3x5p DALI WD
Art.Nr. 2006098
EAN 4012197419813



Art.Nr. / Typ
Anzahl der 5-poligen Buchsen
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 3 Wieland GST18-Stecksystemen, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 116 mm |
| Höhe | 60 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzart | IP30 |
| Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand | geeignet für Snap-in-Anschlusstechnik (herstellerspezifisch) |
| Anzahl der 3-poligen Buchsen | 0 |
| Anzahl der 4-poligen Buchsen | 0 |
| Anzahl der 5-poligen Buchsen | 3 |
| Form | rechteckig |
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| ROHS Konform | exempt |
| Dimension | 150x116x60 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | T-Serie |
Umweltdaten
0,3124 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3124 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3124 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2006010
Unterteil Kabelabzweigkasten, mit BefestigungselementTyp
UT01+SB BE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 2006150
Befestigungselement für Kabelabzweigkasten an KabelrinnenTyp
SB BE
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der 3-poligen Buchsen
Anzahl der 4-poligen Buchsen
Anzahl der 5-poligen Buchsen
Art.Nr.
D02 4x5p DALI WD
0
0
4
2006094
D02 2x5p DALI WG
0
0
2
2006096
D02 3x5p DALI WD
0
0
3
2006098
Anzahl der 5-poligen Buchsen
D02 4x5p DALI WD
Art.Nr.
2006094
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
4
D02 2x5p DALI WG
Art.Nr.
2006096
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
2
D02 3x5p DALI WD
Art.Nr.
2006098
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
3