Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18
Typ D01 6x3p WD
|Art.Nr. 2006058
|EAN 4012197419646



Art.Nr. / Typ
Anzahl der 3-poligen Buchsen
Anzahl der 4-poligen Buchsen
Anzahl der 5-poligen Buchsen
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 6 Wieland GST18-Stecksystemen, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 116 mm |
| Höhe | 60 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzart | IP30 |
| Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand | geeignet für Snap-in-Anschlusstechnik (herstellerspezifisch) |
| Anzahl der 3-poligen Buchsen | 6 |
| Anzahl der 4-poligen Buchsen | 0 |
| Anzahl der 5-poligen Buchsen | 0 |
| Form | rechteckig |
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| Dimension | 150x116x60 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3127 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2006010
Unterteil Kabelabzweigkasten, mit BefestigungselementTyp
UT01+SB BE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 2006150
Befestigungselement für Kabelabzweigkasten an KabelrinnenTyp
SB BE
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Anzahl der 3-poligen Buchsen
Anzahl der 4-poligen Buchsen
Anzahl der 5-poligen Buchsen
Art.Nr.
D01 2x3p WD
2
0
0
2006042
D01 2x3p WD(1+1)
2
0
0
2006044
D01 3x3p WD
3
0
0
2006046
D01 4x3p WD
4
0
0
2006048
D01 4x3p WD(2+2)
4
0
0
2006050
D01 6x3p WD
6
0
0
2006058
D01 6x3p WD(4+2)
6
0
0
2006060
D02 3x3p+1x4p WD
3
1
0
2006082
D02 2x4p WD
0
2
0
2006084
D02 2x5p WD
0
0
2
2006086
D02 4x5p WD
0
0
4
2006088
Anzahl der 3-poligen Buchsen
Anzahl der 4-poligen Buchsen
Anzahl der 5-poligen Buchsen
D01 2x3p WD
Art.Nr.
2006042
Anzahl der 3-poligen Buchsen
2
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D01 2x3p WD(1+1)
Art.Nr.
2006044
Anzahl der 3-poligen Buchsen
2
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D01 3x3p WD
Art.Nr.
2006046
Anzahl der 3-poligen Buchsen
3
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D01 4x3p WD
Art.Nr.
2006048
Anzahl der 3-poligen Buchsen
4
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D01 4x3p WD(2+2)
Art.Nr.
2006050
Anzahl der 3-poligen Buchsen
4
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D01 6x3p WD
Art.Nr.
2006058
Anzahl der 3-poligen Buchsen
6
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D01 6x3p WD(4+2)
Art.Nr.
2006060
Anzahl der 3-poligen Buchsen
6
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D02 3x3p+1x4p WD
Art.Nr.
2006082
Anzahl der 3-poligen Buchsen
3
Anzahl der 4-poligen Buchsen
1
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D02 2x4p WD
Art.Nr.
2006084
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
2
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D02 2x5p WD
Art.Nr.
2006086
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
2
D02 4x5p WD
Art.Nr.
2006088
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
4