Steckbarer Deckel, bestückt, OBO GST18

Typ D01 3x3p WD
|
Art.Nr. 2006046
|
EAN 4012197419585
Art.Nr. / Typ
Anzahl der 3-poligen Buchsen
Anzahl der 4-poligen Buchsen
Anzahl der 5-poligen Buchsen

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 3 Wieland GST18-Stecksystemen, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
  • Nennspannung 500 V
  • Schutzart IP 30
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm
Breite116 mm
Höhe60 mm

Technische Daten

Halogenfreija
SchutzartIP30
Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwandgeeignet für Snap-in-Anschlusstechnik (herstellerspezifisch)
Anzahl der 3-poligen Buchsen3
Anzahl der 4-poligen Buchsen0
Anzahl der 5-poligen Buchsen0
Formrechteckig
BefestigungsartSchraubbefestigung
ROHS Konformexempt
Dimension150x116x60
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035

Umweltdaten

0,3127 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3127 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3127 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
UT01+SB BE

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
SB BE

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
SB TR

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Anzahl der 3-poligen Buchsen
Anzahl der 4-poligen Buchsen
Anzahl der 5-poligen Buchsen
D01 2x3p WD
Art.Nr.
2006042
Anzahl der 3-poligen Buchsen
2
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D01 2x3p WD(1+1)
Art.Nr.
2006044
Anzahl der 3-poligen Buchsen
2
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D01 3x3p WD
Art.Nr.
2006046
Anzahl der 3-poligen Buchsen
3
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D01 4x3p WD
Art.Nr.
2006048
Anzahl der 3-poligen Buchsen
4
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D01 4x3p WD(2+2)
Art.Nr.
2006050
Anzahl der 3-poligen Buchsen
4
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D01 6x3p WD
Art.Nr.
2006058
Anzahl der 3-poligen Buchsen
6
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D01 6x3p WD(4+2)
Art.Nr.
2006060
Anzahl der 3-poligen Buchsen
6
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D02 3x3p+1x4p WD
Art.Nr.
2006082
Anzahl der 3-poligen Buchsen
3
Anzahl der 4-poligen Buchsen
1
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D02 2x4p WD
Art.Nr.
2006084
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
2
Anzahl der 5-poligen Buchsen
0
D02 2x5p WD
Art.Nr.
2006086
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
2
D02 4x5p WD
Art.Nr.
2006088
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen
4