Unterteil steckbarer Kabelabzweigkasten
Typ UT01
Art.Nr. 2006024
EAN 4012197462819



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 40 Stück
40Stück
Stück
Beschreibung
Steckbares Unterteil Kabelabzweigkasten. Unbestückt, ohne Deckel. Halogenfreies Material und UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 116 mm |
| Höhe | 62 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Anzahl der Einführungen | 10 |
| Einführung von Hinten | ja |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Anreihbar | ja |
| Mit Deckel | nein |
| Plombierbar | ja |
| Art der Einführung | Kabel/Rohr |
| für Ex-Zone | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
| Funktionserhalt | ohne |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| für Rohrdurchmesser | 16/19 mm |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Max. Leiterquerschnitt | 10 mm² |
| Form | rechteckig |
| Bestückung | ohne |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | 150x116x62 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | T-Serie |
Umweltdaten
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
UT01+SB BE
10
IP30
lichtgrau; RAL 7035
2006010
UT01
10
IP30
lichtgrau; RAL 7035
2006024
UT01 SW
IP30
graphitschwarz; RAL 9011
2006216
Farbe
UT01+SB BE
Art.Nr.
2006010
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP30
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
UT01
Art.Nr.
2006024
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP30
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
UT01 SW
Art.Nr.
2006216
Schutzart
IP30
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011