Leergehäuse X 10 mit Hutprofilschiene

Typ X10C R LGR-TR
Art.Nr. 2005564
EAN 4012196582907
Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

  • ENEC Österreich
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • IK Code 09
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge191 mm
Breite151 mm
Höhe126 mm
Lichte Innenmaße177x137x110 mm

Technische Daten

Transparenter Deckelja
SchutzartIP67
Mit Deckelja
Anbaumöglichkeitnein
Deckelbefestigunggeschraubt
Formquadratisch
Witterungsbeständigja
Schutzgrad IK-CodeIK09
Geeignet für Außenanwendungja
BestückungTragschiene
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Dimension190x150x125
WerkstoffPolycarbonat
Farbegrau / transparent
ProduktserieX-Serie

Umweltdaten

2,4814 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,4814 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,4814 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
X10C R LGR
Art.Nr.
2005494
Lichte Innenmaße
177x137x110
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
X10C R LGR-TR
Art.Nr.
2005564
Lichte Innenmaße
177x137x110
Schutzart
IP67
Farbe
grau / transparent