Kabelabzweigkasten X 06 mit Hauptleitungsabzweigklemme
Typ X06 H25 GP4 LGR
Art.Nr. 2005304
EAN 4012196585847




Art.Nr. / Typ
2005304 / X06 H25 GP4 LGR
Lichte Innenmaße
137x105x68 mm
Anzahl der Einführungen
8
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kabelabzweigkasten mit Klemme zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive 4-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, jede mit 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Inklusive 4-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, jede mit 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 151 mm |
|---|---|
| Breite | 117 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Lichte Innenmaße | 137x105x68 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | ja |
| Anzahl der Einführungen | 8 |
| Einführung von Hinten | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP67 |
| Nennspannung | 750 V |
| Anreihbar | ja |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | ja |
| Art der Einführung | Stufenmembran abschneidbar |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 750 V |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK09 |
| Max. Leiterquerschnitt | 25 mm² |
| Nennquerschnitt min. | 2,5 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 6 mm² |
| Form | rechteckig |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| ROHS Konform | exempt |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | 151x117x86 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | X-Serie |
Umweltdaten
1,4982 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4982 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,4982 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
X06 H25 GP4 LGR
137x105x68
8
IP67
lichtgrau; RAL 7035
2005304
X06 H25 GP4 LGR
Art.Nr.
2005304
Lichte Innenmaße
137x105x68
Anzahl der Einführungen
8
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035