Kabelabzweigkasten X 10 mit Klemmleiste

Typ X10 T LGR
|
Art.Nr. 2005206
|
EAN 4012196584468
Art.Nr. / Typ
2005206 / X10 T LGR
Lichte Innenmaße
177x137x110 mm
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive 5 Klemmleisten mit je 4 Klemmstellen.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
  • ENEC Österreich
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • IK Code 09
  • Einführung M20
  • Einführung M25
  • Einführung M32
  • Nennquerschnitt 10 mm²
  • 10 Kabeleinführungen
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge191 mm
Breite151 mm
Höhe126 mm
Lichte Innenmaße177x137x110 mm

Technische Daten

Schlagfestja
Halogenfreija
Glasfaserverstärktja
Anzahl der Einführungen10
Einführung von Hintennein
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP67
Nennspannung750 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarja
Art der EinführungStufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui750 V
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungVorprägung
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständigja
Schutzgrad IK-CodeIK09
Max. Leiterquerschnitt10 mm²
Nennquerschnitt min.4 mm²
Nennquerschnitt max.10 mm²
Formrechteckig
BestückungKlemme
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigunggeschraubt
ROHS Konformexempt
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension190x150x125
WerkstoffPolycarbonat
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieX-Serie

Umweltdaten

2,9295 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,9295 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,9295 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

X10 T LGR
Art.Nr.
2005206
Lichte Innenmaße
177x137x110
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP67
Farbe
lichtgrau; RAL 7035